??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22593.2230 Support Leg
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22593. - Support Legs with screw over M16
Bill of material
22593.2230 Support Leg
BESTNR
Ref. No.
22593.2230
MAT
Material
Rostfreier Stahl
ROT
°
D1
80 mm
D2
Thread
M24
L1
100 mm
H1
3.0 mm
L2
22 mm
SW1
19 mm
SW2
12 mm
SW3
36 mm
G
Weight
542 g
내장 된 사용자 작업